Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Giunto a doppio blocco, WL 13/16, adattatore soprapavimento, bronzo

Giunto a doppio blocco, WL 13/16, adattatore soprapavimento, bronzo
  • Sconto volumi elevati

Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is for no leakage of water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL13-1310C-S
WL13-1313C-S
WL13A-1316C-S
WL13C-1316C-S
WL16-1310C-S
WL16-1313C-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile Diam. flangia
(φ)

17.35 €

Disponibile 8 giorni Polietilene / Polibutene13-20~9510AUniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J58

18.01 €

Disponibile 8 giorni Polietilene / Polibutene17-20~9513A(15A)UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J58

22.13 €

Disponibile 8 giorni Polietilene21.5-20~9516APEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-58

22.13 €

Disponibile 8 giorni Polibutene22-20~9516APB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J58

17.35 €

Disponibile 8 giorni Polietilene / Polibutene13-20~9510AUniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J50

18.01 €

Disponibile 8 giorni Polietilene / Polibutene17-20~9513A(15A)UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Adattatore sovrapavimento Tipi di filettatura di collegamento Rc
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico