Convenient for use in mounting to joists (floor board supports) installed under floorboards. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" is for firm fixing and the "double sealing structure" is to eliminate leakage of water.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WL35-1313-S
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW617N Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, direzione vite, tubo | Adattatore sottopavimento a montaggio orizzontale | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
D.E. tubo applicabile 1(φ) | 17 | Tipi di filettatura di collegamento | Rc | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | 1/2B(15A) |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | 13A(15A) |
Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Denominazione tubo in resina applicabile | Universale | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M |
Dettagli tubo in polibutene applicabile | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Adattatore giunto a doppio blocco, tipo WL35, adattatore per montaggio orizzontale sottopavimento, il codice articolo è il seguente: WL35-1313-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WL35-1313-S.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.