Useful for wall penetration near a water heater. Resin piping can be joined by single-touch connection. The "double lock structure" provides firm fixing and the "double seal structure" eliminates concerns about leakage.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WL27-1313C-S |
WL27-2013C-S |
WL27A-2016C-S |
WL27C-2016C-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31 € | Disponibile | 8 giorni | Polietilene / Polibutene | 17 | [1/2B] 1/2B(15A) | -20~95 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
22.31 € | Disponibile | 8 giorni | Polietilene / Polibutene | 17 | 3/4B(20A) | -20~95 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
24.76 € | Disponibile | 8 giorni | Polietilene | 21.5 | 3/4B(20A) | -20~95 | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
24.76 € | Disponibile | 8 giorni | Polibutene | 22 | 3/4B(20A) | -20~95 | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Direzione Filettatura⇔Tubo | Tipi di filettatura di collegamento | R | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 |
Trattamento superficie | N/A | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Uso antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.