Splittable 2 ways by mounting to header ends. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WT12-102010C-S |
WT12-132013C-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | Disponibile | 8 giorni | 13 | -20~95 | 10A | |
23.01 € | Disponibile | 8 giorni | 17 | -20~95 | 13A(15A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Diramazione Filettatura⇔Tubo | Tipi di collegamento, diramazione vite, tubo | Raccordo a T per testata | Materiale tubo applicabile | Polietilene / Polibutene |
Tipi di filettatura di collegamento | R | Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) | 3/4B(20A) | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 |
Trattamento superficie | N/A | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA | Denominazione tubo in resina applicabile | Universale |
Dettagli tubo in polietilene applicabile | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Dettagli tubo in polibutene applicabile | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | Uso antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.