Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Giunto a doppio blocco a T, con attacco, filettatura femmina parallela, tipo WT6

Giunto a doppio blocco a T, con attacco, filettatura femmina parallela, tipo WT6
  • Sconto volumi elevati

Useful for mounting water-hammer prevention devices, water faucets, and intake valves. Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WT6-13C-S
WT6A-161316C-S
WT6C-161316C-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile

25.09 €

Disponibile 8 giorni Polietilene / Polibutene17-20~9513A(15A)UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

32.14 €

Disponibile 8 giorni Polietilene21.5-20~9516APEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

32.14 €

Disponibile 8 giorni Polibutene22-20~9516APB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, diramazione vite, tubo Raccordi a T con filettatura femmina parallela con rondella Tipi di filettatura di collegamento Rp
Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico