Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a doppio blocco, filettatura femmina conica trasversale, tipo WX2

Giunto a doppio blocco, filettatura femmina conica trasversale, tipo WX2
  • Sconto volumi elevati

Single-touch connection to resin pipes. The 'double-lock structure' secures to the 'double-seal structure' without risk of water leakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WX2-2013-S

Codice componente
WX2-2013-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)

23.01 €

Disponibile 8 giorni -20~95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, diramazione vite, tubo Filettatura interna conica trasversale Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Tipi di filettatura di collegamento Rc Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 3/4B(20A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A)
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M
Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Giunto a doppio blocco, filettatura femmina conica trasversale, tipo WX2, il codice articolo è il seguente: WX2-2013-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WX2-2013-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico