Giunto a doppio blocco, attacchi femmina WPJ3

Giunto a doppio blocco, attacchi femmina WPJ3
[Features]
· Plastic series of double lock joint.
· Product has superior heat resistance, water resistance, and chemical resistance properties, and is made of PPS special grade that tenaciously maintains strong resistance to shock.
· The cap is equipped with a stainless steel cover around the outside for increased durability.
· Secures flow with outer diameter sealing.
· Optimal for a tip branching method like tees socket.
· Single-touch connection.
· Depth of insertion is the same as for the double lock joint.
· Can be used for cross-linked polyethylene pipes and Polybutene pipes.
・It is freely rotatable.
▪ Being made of resin, this is lightweight and easy to handle.
▪ The in-core and main unit are integrated, and this saves the time and effort required to insert the in-core into the resin pipe.
▪ Features a double locking structure with a lock ring and split ring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WPJ3-13-S

Codice componente
WPJ3-13-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.99 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Nylon Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Attacco a presa Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95 D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A) Specifiche Prodotto con certificazione JWWA
Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J
Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Giunto a doppio blocco, attacchi femmina WPJ3, il codice articolo è il seguente: WPJ3-13-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WPJ3-13-S.

Supporto tecnico