A series of double-lock joints made from resin. Superior heat, water, and chemical resistance. Utilizes highly viscous, shock resistant, special-grade PPS.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WPL3-10-S |
WPL3-13-S |
WPL3A-16-S |
WPL3A-20-S |
WPL3A-1613-S |
WPL3C-16-S |
WPL3C-20-S |
WPL3C-1613-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo di collegamento | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito | - | Polietilene / Polibutene | 13 | - | -20~95 | 10A | - | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
9.60 € | 5 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito | - | Polietilene / Polibutene | 17 | - | -20~95 | 13A(15A) | - | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | ||
13.27 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito | - | Polietilene | 21.5 | - | -20~95 | 16A | - | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
20.63 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito | - | Polietilene | 27 | - | -20~95 | 20A | - | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
13.27 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomito | Polietilene | 21.5 | 17 | -20~95 | 16A | 13A(15A) | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
13.27 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito | - | Polibutene | 22 | - | -20~95 | 16A | - | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
20.63 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito | - | Polibutene | 27 | - | -20~95 | 20A | - | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
13.27 € | Disponibile | 7 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomito | Polibutene | 22 | 17 | -20~95 | 16A | 13A(15A) | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Nylon | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.75 | Trattamento superficie | N/A | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA |
Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.