Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a doppio blocco, tipo P WPLS3, kit gomito con attacco femmina/materiale termoisolante

Giunto a doppio blocco, tipo P WPLS3, kit gomito con attacco femmina/materiale termoisolante
  • Sconto volumi elevati

Set of the double lock joint P elbow socket and 10 mm thermal insulation material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPLS3-10-S
WPLS3-13-S
WPLS3A-16-S
WPLS3A-20-S
WPLS3A-1613-S
WPLS3C-16-S
WPLS3C-20-S
WPLS3C-1613-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)
(φ)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile

10.92 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene / Polibutene13--20~9510A-UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

11.19 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene / Polibutene17--20~9513A(15A)-UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

15.00 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene21.5--20~9516A-PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.54 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polietilene27--20~9520A-PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

15.00 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolietilene21.517-20~9516A13A(15A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

15.00 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polibutene22--20~9516A-PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.54 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Giunto a gomito] Attacchi a presa a gomito-Polibutene27--20~9520A-PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

15.00 €

Disponibile 8 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[Gomito a 90°] Attacchi a presa a gomitoPolibutene2217-20~9516A13A(15A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Nylon Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Uso antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico