Giunto a doppio blocco P, tipo WPT1, a T con attacco femmina

Giunto a doppio blocco P, tipo WPT1, a T con attacco femmina
  • Sconto volumi elevati
This series of double-lock joints are made from resin. Excellent hot-water and chemical resistance. Uses special-grade PPS for toughness and shock resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WPT1-10-S
WPT1-13-S
WPT1A-16-S
WPT1A-20-S
WPT1A-161010-S
WPT1A-161016-S
WPT1A-161310-S
WPT1A-161313-S
WPT1A-161316-S
WPT1A-201313-S
WPT1A-201320-S
WPT1C-16-S
WPT1C-20-S
WPT1C-161010-S
WPT1C-161016-S
WPT1C-161310-S
WPT1C-161313-S
WPT1C-161316-S
WPT1C-201313-S
WPT1C-201320-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale Materiale tubo applicabile D.E. tubo applicabile 1
(φ)
D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale)
(φ)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) D.E. tubo applicabile 3 (diametro disuguale nelle tre direzioni) Denominazione tubo in resina applicabile Dettagli tubo in polietilene applicabile Dettagli tubo in polibutene applicabile

16.99 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Raccordi a T] Attacchi a presa a T-Polietilene / Polibutene13-10A--UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

16.99 €

1 Disponibile 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Raccordi a T] Attacchi a presa a T-Polietilene / Polibutene17-13A(15A)--UniversaleTipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo MTipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Raccordi a T] Attacchi a presa a T-Polietilene21.5-16A--PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

33.16 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Raccordi a T] Attacchi a presa a T-Polietilene27-20A--PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene21.51316A10A13(10A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene21.51316A10A21,5(16A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene21.51716A13A(15A)13(10A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene21.51716A13A(15A)17(13A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene21.51716A13A(15A)21,5(16A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

33.16 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene271720A13A(15A)17(13A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

33.16 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolietilene271720A13A(15A)27(20A)PEX (Tubo in polietilene)Tipo PN15M-

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Raccordi a T] Attacchi a presa a T-Polibutene22-16A--PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

33.16 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro uguale[Raccordi a T] Attacchi a presa a T-Polibutene27-20A--PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene221316A10A13(10A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene221316A10A22(16A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene221716A13A(15A)13(10A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene221716A13A(15A)17(13A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

22.44 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene221716A13A(15A)22(16A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

33.16 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene271720A13A(15A)17(13A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

33.16 €

1 9 giorni Tubo⇔Tubo, diametro disuguale-[A T] Attacchi a presa a TPolibutene271720A13A(15A)27(20A)PB (Tubo in polibutene)-Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Nylon Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico