This series of double-lock joints are made from resin. Excellent hot-water and chemical resistance. Uses special-grade PPS for toughness and shock resistance.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WPJ27-1313-S |
WPJ27-1613-S |
WPJ27-2013-S |
WPJ27A-1616-S |
WPJ27A-2016-S |
WPJ27A-2020-S |
WPJ27C-1616-S |
WPJ27C-2016-S |
WPJ27C-2020-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo di collegamento | Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale | Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (φ) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) (φ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) | D.E. tubo applicabile 2 (diametro disuguale) | Denominazione tubo in resina applicabile | Dettagli tubo in polietilene applicabile | Dettagli tubo in polibutene applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | - | PVC rigido resistente agli impatti / Polietilene / Polibutene | 18 | 17 | 5~35 | 13 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
14.30 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | PVC rigido resistente agli impatti / Polietilene / Polibutene | 22 | 17 | 5~35 | 16 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
14.30 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | PVC rigido resistente agli impatti / Polietilene / Polibutene | 26 | 17 | 5~35 | 20 | 13A(15A) | Universale | Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
14.30 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | - | PVC rigido resistente agli impatti / Polietilene | 22 | 21.5 | 5~35 | 16 | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
14.30 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | PVC rigido resistente agli impatti / Polietilene | 26 | 21.5 | 5~35 | 20 | 16A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
18.93 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | - | PVC rigido resistente agli impatti / Polietilene | 26 | 27 | 5~35 | 20 | 20A | PEX (Tubo in polietilene) | Tipo PN15M | - | |
14.30 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | - | PVC rigido resistente agli impatti / Polibutene | 22 | 22 | 5~35 | 16 | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
14.30 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro disuguale | - | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | PVC rigido resistente agli impatti / Polibutene | 26 | 22 | 5~35 | 20 | 16A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J | |
18.93 € | Disponibile | 8 giorni | Tubo⇔Tubo, diametro uguale | [Giunto dritto] Adattatori di conversione HIVP | - | PVC rigido resistente agli impatti / Polibutene | 26 | 27 | 5~35 | 20 | 20A | PB (Tubo in polibutene) | - | Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Nylon | Fluidi applicabili | Acqua calda / fredda |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 | Trattamento superficie | N/A | Specifiche | Prodotto con certificazione JWWA |
Uso antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.