Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Giunto a doppio blocco P WPJ20, filettatura maschio parallela

Giunto a doppio blocco P WPJ20, filettatura maschio parallela
  • Sconto volumi elevati

This series of double-lock joints are made from resin. Excels in heat, water, and chemical resistance. Uses highly viscous, shock resistant PPS special grade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WPJ20-1313-S

Codice componente
WPJ20-1313-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)

8.28 €

Disponibile 8 giorni -20~95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Nylon Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Filettatura maschio parallela Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
D.E. tubo applicabile 1(φ) 17 Tipi di filettatura di collegamento G Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A)
Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75 Trattamento superficie N/A D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) 13A(15A)
Specifiche Prodotto con certificazione JWWA Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M
Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Uso antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Giunto a doppio blocco P WPJ20, filettatura maschio parallela, il codice articolo è il seguente: WPJ20-1313-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WPJ20-1313-S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico