[Features]
· Heat insulation material for double lock joint.
· The heat-retention material is 10 mm thick.
▪ Due to excellent insulation effect, it can be used for heat insulation, condensation prevention and freezing prevention (see P157).
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
WL3H-13 |
WL3H-16 |
WL3H-20 |
WL3H-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Misura compatibile | Misura compatibile (Raccordo per tubo in resina) |
---|---|---|---|---|---|
3.05 € | Disponibile | 7 giorni | 10A/13A | 10A | |
3.32 € | Disponibile | 7 giorni | 16A | 13A | |
3.88 € | Disponibile | 7 giorni | 20A | 16A | |
4.94 € | Disponibile | 7 giorni | NA | 20A |
Loading...
Tipo | Materiale a ritenzione termica | Numero di unità di vendita | 1 |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.