Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a doppio blocco, materiale termoisolante, a T

Giunto a doppio blocco, materiale termoisolante, a T
  • Sconto volumi elevati

For double-lock joints. 10 mm thick, thermally insulated material. Can be used for heat retention, condensation prevention, and freezing prevention because of its excellent heat insulation effect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WT1H-13
WT1H-16
WT1H-20
WT1H-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura compatibile Misura compatibile (Raccordo per tubo in resina)

3.32 €

Disponibile 7 giorni 10A/13A10A

3.61 €

Disponibile 7 giorni 16A13A

4.15 €

Disponibile 7 giorni 20A16A

5.64 €

Disponibile 7 giorni NA20A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Materiale a ritenzione termica Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico