Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Giunto a doppio blocco, A-4N, scatola giunto per rubinetto dell'acqua, ottone

Giunto a doppio blocco, A-4N, scatola giunto per rubinetto dell'acqua, ottone
  • Sconto volumi elevati

Single-touch connection by a built-in brass double-lock coupling. The box uses a mounting pitch of 70 mm, with a wall space interval of ≥ 40 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WA4N-10L22T
WA4N-10L22ZT
WA4N-10LL22T
WA4N-10LL22ZT
WA4N-10S22T
WA4N-13L22T
WA4N-13L22ZT
WA4N-13L25T
WA4N-13L25ZT
WA4N-13LL22T
WA4N-13LL22ZT
WA4N-13LL25T
WA4N-13LL25ZT
WA4N-13S22T
WA4N-13S25T
WA4N-1022T
WA4N-1022ZT
WA4N-1322T
WA4N-1322ZT
WA4N-1325T
WA4N-1325ZT
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile 1
(φ)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) Spessore parete
(mm)
Misura compatibile guaina tubolare

42.41 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A18~2122

42.41 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A15–22 (Per sede)22

44.72 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A24~2722

44.72 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A22-28 (Per sede)22

40.91 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A9–1222

43.97 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)18~2122

43.97 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)15–22 (Per sede)22

43.97 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)18~2125

43.97 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)15–22 (Per sede)25

46.22 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)24~2722

46.22 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)22-28 (Per sede)22

46.22 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)24~2725

46.22 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)22-28 (Per sede)25

42.41 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9–1222

42.41 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9–1225

40.91 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A12–1522

40.91 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A9-15 (Per sede)22

42.41 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)12–1522

42.41 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9-15 (Per sede)22

42.41 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)12–1525

42.41 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9-15 (Per sede)25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CW617N Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Giunto per rubinetto dell'acqua Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Tipi di filettatura di collegamento Rp Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75
Trattamento superficie N/A Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M
Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico