Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a doppio blocco in bronzo, A-4N, scatola giunto per rubinetto dell'acqua

Giunto a doppio blocco in bronzo, A-4N, scatola giunto per rubinetto dell'acqua
  • Sconto volumi elevati

Bronze double lock joint fitting built-in for single-touch attachment. Box used with a wall space of 40 mm or greater and a mount pitch of 70 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WA4N-10L22
WA4N-10L22Z
WA4N-10LL22
WA4N-10LL22Z
WA4N-10S22
WA4N-13L22
WA4N-13L22Z
WA4N-13L25
WA4N-13L25Z
WA4N-13LL22
WA4N-13LL22Z
WA4N-13LL25
WA4N-13LL25Z
WA4N-13S22
WA4N-13S25
WA4N-1022
WA4N-1022Z
WA4N-1322
WA4N-1322Z
WA4N-1325
WA4N-1325Z
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile 1
(φ)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo applicabile 1 (Nominale) Spessore parete
(mm)
Misura compatibile guaina tubolare

46.02 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A18~2122

46.02 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A15–22 (Per sede)22

48.74 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A24~2722

48.74 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A22-28 (Per sede)22

44.25 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A9–1222

47.86 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)18~2122

47.86 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)15–22 (Per sede)22

47.86 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)18~2125

47.86 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)15–22 (Per sede)25

50.51 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)24~2722

50.51 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)22-28 (Per sede)22

50.51 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)24~2725

50.51 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)22-28 (Per sede)25

46.02 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9–1222

46.02 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9–1225

44.25 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A12–1522

44.25 €

Disponibile 8 giorni 13-20~9510A9-15 (Per sede)22

46.02 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)12–1522

46.02 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9-15 (Per sede)22

46.02 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)12–1525

46.02 €

Disponibile 8 giorni 17-20~9513A(15A)9-15 (Per sede)25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua calda / fredda
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipi di collegamento, direzione vite, tubo Giunto per rubinetto dell'acqua Materiale tubo applicabile Polietilene / Polibutene
Tipi di filettatura di collegamento Rp Filettatura nominale Tipo B (Tipo A) 1/2B(15A) Massima pressione di esercizio(MPa) 1.75
Trattamento superficie N/A Denominazione tubo in resina applicabile Universale Dettagli tubo in polietilene applicabile Tipo PN15M · Rubinetto dell'acqua tipo M
Dettagli tubo in polibutene applicabile Tipo J · Rubinetto dell'acqua tipo J Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico