Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Unità di vendita | Passo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 1D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.25 | ||
1.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 1.5D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.25 | ||
1.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 2D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.25 | ||
1.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 1.5D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.25 | ||
2.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 1D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
2.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 1.5D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
2.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 2D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
3.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 1D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
3.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 1.5D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
4.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 2D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
163.33 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 18 | 2D | Scatola/confezione | 1.5 | ||
5.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 1D | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | ||
375.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | 1.5D | Scatola/confezione | 1.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Applicazione | Metallo leggero | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (fine) | Intaglio | Disponibile | Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione |
Configura
Proprietà di base
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M)
Unità di vendita
Passo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali