Distanziali clincati RK / RKS【1-16,000 Pezzi per confezione】

Distanziali clincati RK / RKS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A nut that can be mounted on aluminum plates that cannot be welded, and can be mounted at locations where tapping cannot be performed on thin plates.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RK-M3-1
RK-M3-2
RK-M4-1
RK-M5-1
RK-M5-2
RK-M6-2
RKS-M2-0
RKS-M2-1
RKS-M2-2
RKS-M2.5-0
RKS-M2.5-1
RKS-M3-0
RKS-M3-1
RKS-M4-1
RKS-M4-2
RKS-M5-2
RKS-M6-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Materiale Unità di vendita Spessore min.
(mm)
Passo
(mm)

463.22 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103FerroScatola/confezione1.00.5

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 103FerroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.40.5

0.33 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104FerroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.00.7

187.22 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105FerroScatola/confezione1.00.8

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 105FerroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.40.8

146.03 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106FerroScatola/confezione1.41

7,155.56 €

16,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxScatola/confezione0.80.4

7,155.56 €

16,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxScatola/confezione1.00.4

7,155.56 €

16,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102Acciaio inoxScatola/confezione1.40.4

1,752.06 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxScatola/confezione0.80.45

1,752.06 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 102.5Acciaio inoxScatola/confezione1.00.45

2.19 €

1 Disponibile 6 giorni 103Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)0.80.5

2,053.57 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Acciaio inoxScatola/confezione1.00.5

1,163.69 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Acciaio inoxScatola/confezione1.00.7

2.28 €

1 Disponibile 6 giorni 104Acciaio inoxQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.40.7

766.67 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105Acciaio inoxScatola/confezione1.40.8

680.95 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 106Acciaio inoxScatola/confezione1.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione/funzione Crimpatura
Trattamento superficie (dettagli) N/A

Supporto tecnico