Dadi a filo clincati PKS【1-16,000 Pezzi per confezione】

Dadi a filo clincati PKS
  • Sconto volumi elevati

This stainless steel nut can be easily installed with aluminum sheets. Both the front and back surfaces of the plate remain flush because they are firmly tucked inside the plate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKS-M2-1
PKS-M2-2
PKS-M3-1
PKS-M3-2
PKS-M4-1
PKS-M4-2
PKS-M5-1
PKS-M5-2
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura nominale vite (M) Unità di vendita Spessore min.
(mm)
Passo
(mm)

4,666.67 €

16,000 Pezzi per confezione

11 giorni 2Scatola/confezione1.50.4

4,666.67 €

16,000 Pezzi per confezione

11 giorni 2Scatola/confezione2.00.4

1,291.67 €

5,000 Pezzi per confezione

11 giorni 3Scatola/confezione1.50.5

0.45 €

Disponibile 4 giorni 3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.00.5

749.16 €

2,500 Pezzi per confezione

11 giorni 4Scatola/confezione1.50.7

749.16 €

2,500 Pezzi per confezione

11 giorni 4Scatola/confezione2.00.7

575.00 €

1,500 Pezzi per confezione

11 giorni 5Scatola/confezione1.50.8

575.00 €

1,500 Pezzi per confezione

11 giorni 5Scatola/confezione2.00.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Crimpatura Trattamento superficie (Dettagli) NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico