Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EK-M6-2 |
EKS-M2-1 |
EKS-M2.5-1 |
EKS-M2.6-1 |
EKS-M3-1 |
EKS-M3-2 |
EKS-M4-2 |
EKS-M5-1 |
EKS-M5-2 |
EKS-M6-1 |
EKS-M6-2 |
EKS-M8-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | Spessore min. (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.95 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Ferro | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | Trivalente bianca | 1.4 | 1 | ||
0.80 € 0.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio inox | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | N/A | 1.0 | 0.4 | ||
3,561.90 € | 8,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.5 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.0 | 0.45 | ||
3,561.90 € | 8,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.6 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.0 | 0.45 | ||
2.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | N/A | 1.0 | 0.5 | ||
784.83 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.4 | 0.5 | ||
2.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | N/A | 1.4 | 0.7 | ||
784.83 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.0 | 0.8 | ||
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | N/A | 1.4 | 0.8 | ||
609.52 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.0 | 1 | ||
304.76 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.4 | 1 | ||
613.19 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | N/A | Scatola/confezione | N/A | 1.4 | 1.25 |
Loading...
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Crimpatura |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Trattamento superficie (dettagli)
Spessore min.(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali