Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFRL-0806 |
SFRL-1008 |
SFRL-2010 |
SFRL-2520 |
SFRL-3220 |
SFRL-3225 |
SFRL-4025 |
SFRL-4032 |
SFRL-5032 |
SFRL-5040 |
SMRL-0806 |
SMRL-1008 |
SMRL-2010 |
SMRL-2520 |
SMRL-3220 |
SMRL-3225 |
SMRL-4025 |
SMRL-4032 |
SMRL-5032 |
SMRL-5040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
5.91 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
9.48 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
12.93 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
18.64 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
18.64 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
22.88 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
22.88 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
32.48 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
32.48 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
8.28 € | 1 | 9 giorni | - | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | ||
8.28 € | 1 | 9 giorni | - | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | ||
13.32 € | 1 | 9 giorni | - | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
18.13 € | 1 | 9 giorni | - | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
26.95 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
26.95 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
31.89 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
31.89 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
46.53 € | 1 | 9 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
46.53 € | 1 | 9 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali