Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFT2-06 |
SFT2-08 |
SFT2-10 |
SFT2-20 |
SFT2-20B |
SFT2-25 |
SFT2-25B |
SFT2-32 |
SFT2-40 |
SFT2-50 |
SFT2-65 |
SFT2-80 |
SFT2-100 |
SMT2-06 |
SMT2-08 |
SMT2-10 |
SMT2-20 |
SMT2-25 |
SMT2-32 |
SMT2-40 |
SMT2-50 |
SMT2-65 |
SMT2-80 |
SMT2-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | NA | ||
6.70 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | NA | ||
6.55 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | NA | ||
10.21 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | NA | ||
12.68 € | 1 | 91 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | [Lucidatura] Prodotti con superficie lucidata | ||
14.72 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | NA | ||
16.99 € | 1 | 20 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | [Lucidatura] Prodotti con superficie lucidata | ||
19.33 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | NA | ||
22.27 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | NA | ||
33.88 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | NA | ||
60.91 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | NA | ||
80.11 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | NA | ||
134.00 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 giorni | - | 1/8B(6A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 9 giorni | - | 1/4B(8A) | NA | ||
9.09 € | 1 | 9 giorni | - | 3/8B(10A) | NA | ||
13.90 € | 1 | 9 giorni | - | 3/4B(20A) | NA | ||
18.55 € | 1 | 9 giorni | - | 1B(25A) | NA | ||
28.09 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/4B(32A) | NA | ||
32.66 € | 1 | 9 giorni | - | 1 1/2B(40A) | NA | ||
49.84 € | 1 | 9 giorni | - | 2B(50A) | NA | ||
90.31 € | 1 | 9 giorni | - | 2 1/2B(65A) | NA | ||
98.48 € | 1 | 9 giorni | - | 3B(80A) | NA | ||
197.02 € | 1 | 9 giorni | - | 4B(100A) | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali