Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Prodotto in acciaio inox, attacchi di riduzione SFRS e SMRS

Prodotto in acciaio inox, attacchi di riduzione SFRS e SMRS
  • Sconto volumi elevati

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Reducing Socket SFRS, SMRS Types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFRS-0806
SFRS-1006
SFRS-1008
SFRS-2008
SFRS-2010
SFRS-2520
SFRS-3220
SFRS-3225
SFRS-4020
SFRS-4025
SFRS-4032
SFRS-5025
SFRS-5032
SFRS-5040
SMRS-0806
SMRS-1006
SMRS-1008
SMRS-2010
SMRS-2520
SMRS-3220
SMRS-3225
SMRS-4020
SMRS-4025
SMRS-4032
SMRS-5025
SMRS-5032
SMRS-5040
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

3.49 €

Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)1/8B(6A)

3.49 €

7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)1/8B(6A)

3.49 €

Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)1/4B(8A)

6.22 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)1/4B(8A)

6.22 €

7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/8B(10A)

9.06 €

Disponibile 5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)3/4B(20A)

14.33 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)3/4B(20A)

14.33 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1B(25A)

19.58 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)3/4B(20A)

20.75 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1B(25A)

19.58 €

7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

28.90 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)1B(25A)

28.90 €

7 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)1 1/4B(32A)

28.90 €

5 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)1 1/2B(40A)

4.92 €

Disponibile 7 giorni -1/4B(8A)1/8B(6A)

4.92 €

Disponibile 7 giorni -3/8B(10A)1/8B(6A)

4.92 €

Disponibile 5 giorni -3/8B(10A)1/4B(8A)

9.06 €

Disponibile 7 giorni -3/4B(20A)3/8B(10A)

13.33 €

Disponibile 5 giorni -1B(25A)3/4B(20A)

21.20 €

7 giorni -1 1/4B(32A)3/4B(20A)

21.20 €

7 giorni -1 1/4B(32A)1B(25A)

29.03 €

7 giorni -1 1/2B(40A)3/4B(20A)

29.03 €

7 giorni -1 1/2B(40A)1B(25A)

29.03 €

7 giorni -1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

43.09 €

7 giorni -2B(50A)1B(25A)

43.09 €

7 giorni -2B(50A)1 1/4B(32A)

43.09 €

7 giorni -2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico