Codice articolo del costruttore: SFX-08
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 14.66 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Materiale: [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.
Filettatura nominale M1: 1/4B(8A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFX-08
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Prodotto in acciaio inox, a croce, tipo SFX, tipo SMX, il codice articolo è il seguente: SFX-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFX-08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Filettatura nominale M1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFX-20 |
SFX-25 |
SFX-32 |
SFX-40 |
SFX-50 |
SMX-06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.16 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | ||
32.35 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | ||
46.03 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | ||
50.25 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | ||
73.67 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | ||
20.35 € | 1 | 9 giorni | - | 1/8B(6A) |