• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Prodotto in acciaio inox, adattatore con dado, tipo SFAD

Prodotto in acciaio inox, adattatore con dado, tipo SFAD
[Caratteristiche] Utilizzato per l'interramento. [Specifiche prodotto] Materiale: EN 1.4308 Equiv., Trattamento superficiale: Nessuno, Fluidi utilizzati: Acqua fredda/acqua calda/vapore/olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFAD-13
SFAD-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

9.96 €

1 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(13A)[1/2B(15A)] 1/2B(13A)

17.72 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Adattatore con dado
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura femmina)
Massima pressione ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Vapore / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico