Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFG-13 |
SFG-20 |
SFG-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | 6 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | ||
6.78 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
10.33 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura maschio) |
Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali