Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFMS-1315 |
SFMS-1320 |
SFMS-1325 |
SFMS-1330 |
SFMS-2015 |
SFMS-2020 |
SFMS-2025 |
SFMS-2030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 15 | ||
5.91 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 20 | ||
6.26 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 25 | ||
6.74 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | 30 | ||
6.40 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 15 | ||
6.83 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 20 | ||
7.16 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 25 | ||
7.70 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 30 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacchi rimovibili |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rp |
Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Specifiche | Normale | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Lunghezza L1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali