Codice articolo del costruttore: SFU2-20
Marca: ONDA MFG
Prezzo: 16.99 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Filettatura nominale M1: 3/4B(20A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SFU2-20
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | EN 1.4308 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Materiale O-ring | EPDM | Specifiche | Normale | Numero di unità di vendita | 1 |
Si trova sulla pagina di Prodotto in acciaio inox, giunto, con O-ring, tipo SFU2 (O-ring in gomma etilene-propilene), il codice articolo è il seguente: SFU2-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFU2-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SFU2-25 |
SFU2-32 |
SFU2-40 |
SFU2-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | ||
28.40 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
34.59 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
48.32 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) |