Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFU3-13 |
SFU3-25 |
SFU3-32 |
SFU3-40 |
SFU3-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [1/2B(15A)] 1/2B(13A) | |
19.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1B(25A) | |
24.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/4B(32A) | |
30.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | |
47.88 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | EN 1.4308 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Materiale O-ring | FKM | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali