Prodotto in acciaio inox, giunto a gomito, tipo SFUL, SMUL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFUL-10
SFUL-20
SFUL-25
SMUL-10
SMUL-20
SMUL-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

21.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)

36.06 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)

44.01 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)

30.55 €

1 9 giorni -3/8B(10A)

51.32 €

1 9 giorni -3/4B(20A)

63.43 €

1 9 giorni -1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Massima pressione ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Vapore / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico