A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Plug SFP, SMP types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SFP-06 |
SFP-08E |
SFP-10E |
SFP-20 |
SFP-20E |
SFP-25 |
SFP-32 |
SFP-40 |
SFP-50 |
SFP-65 |
SFP-80 |
SFP-100 |
SMP-06 |
SMP-08E |
SMP-10E |
SMP-20E |
SMP-25 |
SMP-32 |
SMP-40 |
SMP-50 |
SMP-65 |
SMP-80 |
SMP-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale | Filettatura nominale M1 | Materiale rimosso |
---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | NA | |
1.31 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | NA | |
1.91 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | NA | |
3.11 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | Disponibile | ||
3.35 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | NA | |
4.48 € | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | Disponibile | ||
5.07 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | Disponibile | |
5.90 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | Disponibile | |
8.31 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | Disponibile | |
18.05 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | Disponibile | ||
22.03 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | Disponibile | ||
37.90 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | Disponibile | ||
2.43 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1/8B(6A) | NA | |
2.62 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1/4B(8A) | NA | |
2.70 € | Disponibile | 7 giorni | - | 3/8B(10A) | NA | |
5.07 € | 7 giorni | - | 3/4B(20A) | NA | ||
5.86 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1B(25A) | Disponibile | |
7.29 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1 1/4B(32A) | Disponibile | |
8.50 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1 1/2B(40A) | Disponibile | |
12.20 € | Disponibile | 7 giorni | - | 2B(50A) | Disponibile | |
27.00 € | 7 giorni | - | 2 1/2B(65A) | Disponibile | ||
33.12 € | 7 giorni | - | 3B(80A) | Disponibile | ||
57.00 € | 7 giorni | - | 4B(100A) | Disponibile |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.