A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Cap SFC, SMC Types from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SFC-06 |
SFC-08 |
SFC-10 |
SFC-20 |
SFC-25 |
SFC-32 |
SFC-40 |
SFC-50 |
SFC-65 |
SFC-80 |
SFC-100 |
SMC-06 |
SMC-08 |
SMC-10 |
SMC-20 |
SMC-25 |
SMC-32 |
SMC-40 |
SMC-50 |
SMC-65 |
SMC-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|
2.41 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | |
2.34 € | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | |
3.05 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | |
5.09 € |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | ||
6.48 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | |
6.80 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | |
7.70 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | |
9.66 € | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | ||
18.79 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | ||
24.72 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | ||
43.69 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | ||
3.17 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1/8B(6A) | |
3.17 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1/4B(8A) | |
3.17 € | Disponibile | 7 giorni | - | 3/8B(10A) | |
5.03 € | Disponibile | 7 giorni | - | 3/4B(20A) | |
6.27 € | Disponibile | 5 giorni | - | 1B(25A) | |
8.40 € | 7 giorni | - | 1 1/4B(32A) | ||
9.89 € | 7 giorni | - | 1 1/2B(40A) | ||
14.20 € | 7 giorni | - | 2B(50A) | ||
28.07 € | 7 giorni | - | 2 1/2B(65A) | ||
36.92 € | 7 giorni | - | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Tappo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Numero di unità di vendita | 1 |
MISUMI
Prezzo standard 1.91 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.00 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.49 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 6.17 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.38 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.28 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 1.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 5.63 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.