Made from austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SFN-06 |
SFN-08 |
SFN-10 |
SFN-20 |
SFN-25 |
SFN-32 |
SFN-40 |
SFN-50 |
SFN-65 |
SFN-80 |
SFN-100 |
SMN-06 |
SMN-08 |
SMN-10 |
SMN-20 |
SMN-25 |
SMN-32 |
SMN-40 |
SMN-50 |
SMN-65 |
SMN-80 |
SMN-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|
1.97 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/8B(6A) | |
2.77 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | |
2.56 € | Disponibile | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | |
4.54 € | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | ||
6.39 € | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | ||
7.99 € | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | ||
10.68 € | 5 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | ||
15.04 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | ||
26.72 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 2 1/2B(65A) | ||
38.68 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 3B(80A) | ||
59.41 € | 7 giorni | [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. | 4B(100A) | ||
3.54 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1/8B(6A) | |
3.54 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1/4B(8A) | |
3.54 € | Disponibile | 7 giorni | - | 3/8B(10A) | |
6.60 € | Disponibile | 7 giorni | - | 3/4B(20A) | |
8.72 € | Disponibile | 7 giorni | - | 1B(25A) | |
11.75 € | 7 giorni | - | 1 1/4B(32A) | ||
15.63 € | 7 giorni | - | 1 1/2B(40A) | ||
22.22 € | 7 giorni | - | 2B(50A) | ||
39.93 € | 7 giorni | - | 2 1/2B(65A) | ||
58.26 € | 7 giorni | - | 3B(80A) | ||
89.45 € | 7 giorni | - | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.