Acciaio inox, boccola, tipo SFB, SMB

Acciaio inox, boccola, tipo SFB, SMB
  • Sconto volumi elevati
Made from austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFB-0806
SFB-1006
SFB-1008
SFB-10040
SFB-10050
SFB-10065
SFB-10080
SFB-2006
SFB-2008
SFB-2010
SFB-2508
SFB-2510
SFB-3210
SFB-3220
SFB-3225
SFB-4020
SFB-4025
SFB-4032
SFB-5020
SFB-5025
SFB-5032
SFB-5040
SFB-6525
SFB-6532
SFB-6540
SFB-6550
SFB-8032
SFB-8040
SFB-8050
SFB-8065
SMB-0806
SMB-1006
SMB-1008
SMB-10040
SMB-10050
SMB-10065
SMB-10080
SMB-2008
SMB-2010
SMB-2508
SMB-2510
SMB-2520
SMB-3210
SMB-3220
SMB-3225
SMB-4020
SMB-4025
SMB-4032
SMB-5020
SMB-5025
SMB-5032
SMB-5040
SMB-6525
SMB-6532
SMB-6540
SMB-6550
SMB-8032
SMB-8040
SMB-8050
SMB-8065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

2.32 €

1 Disponibile 10 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)1/8B(6A)

3.00 €

1 Disponibile 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)1/8B(6A)

3.00 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)1/4B(8A)

88.98 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)1 1/2B(40A)

88.98 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)2B(50A)

88.98 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)2 1/2B(65A)

88.98 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)3B(80A)

5.43 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)1/8B(6A)

5.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)1/4B(8A)

5.43 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/8B(10A)

7.25 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1/4B(8A)

7.25 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)3/8B(10A)

9.85 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)3/8B(10A)

10.33 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)3/4B(20A)

9.85 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1B(25A)

12.43 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)3/4B(20A)

12.43 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1B(25A)

12.43 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

17.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)3/4B(20A)

17.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)1B(25A)

17.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)1 1/4B(32A)

17.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)1 1/2B(40A)

33.07 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)1B(25A)

33.07 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)

33.07 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

33.07 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)2B(50A)

45.19 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)1 1/4B(32A)

45.19 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)1 1/2B(40A)

45.19 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)2B(50A)

45.19 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)2 1/2B(65A)

4.52 €

1 9 giorni -1/4B(8A)1/8B(6A)

4.78 €

1 9 giorni -3/8B(10A)1/8B(6A)

5.25 €

1 9 giorni -3/8B(10A)1/4B(8A)

99.71 €

1 9 giorni -4B(100A)1 1/2B(40A)

99.71 €

1 9 giorni -4B(100A)2B(50A)

99.71 €

1 9 giorni -4B(100A)2 1/2B(65A)

99.71 €

1 9 giorni -4B(100A)3B(80A)

6.80 €

1 9 giorni -3/4B(20A)1/4B(8A)

6.80 €

1 9 giorni -3/4B(20A)3/8B(10A)

10.41 €

1 9 giorni -1B(25A)1/4B(8A)

10.41 €

1 9 giorni -1B(25A)3/8B(10A)

10.41 €

1 9 giorni -1B(25A)3/4B(20A)

14.10 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)3/8B(10A)

14.10 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)3/4B(20A)

14.10 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)1B(25A)

18.00 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)3/4B(20A)

18.00 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)1B(25A)

18.00 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

25.37 €

1 9 giorni -2B(50A)3/4B(20A)

25.37 €

1 9 giorni -2B(50A)1B(25A)

25.37 €

1 9 giorni -2B(50A)1 1/4B(32A)

25.37 €

1 9 giorni -2B(50A)1 1/2B(40A)

49.13 €

1 9 giorni -2 1/2B(65A)1B(25A)

49.13 €

1 9 giorni -2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)

49.13 €

1 9 giorni -2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

49.13 €

1 9 giorni -2 1/2B(65A)2B(50A)

67.18 €

1 9 giorni -3B(80A)1 1/4B(32A)

67.18 €

1 9 giorni -3B(80A)1 1/2B(40A)

67.18 €

1 9 giorni -3B(80A)2B(50A)

67.18 €

1 9 giorni -3B(80A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccola
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico