Prodotto in acciaio inox, attacco, con nervatura (filettatura conica), tipo SFS3, SMS3

Prodotto in acciaio inox, attacco, con nervatura (filettatura conica), tipo SFS3, SMS3
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Ideal for piping cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFS3-06
SFS3-08
SFS3-10
SFS3-20
SFS3-25
SFS3-32
SFS3-40
SFS3-50
SFS3-65
SFS3-80
SFS3-100
SMS3-06
SMS3-08
SMS3-10
SMS3-20
SMS3-25
SMS3-32
SMS3-40
SMS3-50
SMS3-65
SMS3-80
SMS3-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Filettatura nominale M1

3.92 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/8B(6A)

4.73 €

1 Disponibile 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)

5.40 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)

7.17 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)

7.98 €

1 6 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)

13.13 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)

14.57 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)

19.89 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)

38.28 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)

49.44 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.3B(80A)

88.08 €

1 9 giorni [Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv.4B(100A)

5.23 €

1 9 giorni -1/8B(6A)

5.65 €

1 9 giorni -1/4B(8A)

6.04 €

1 Disponibile 9 giorni -3/8B(10A)

9.79 €

1 9 giorni -3/4B(20A)

10.80 €

1 9 giorni -1B(25A)

18.00 €

1 9 giorni -1 1/4B(32A)

20.15 €

1 9 giorni -1 1/2B(40A)

27.59 €

1 9 giorni -2B(50A)

53.19 €

1 9 giorni -2 1/2B(65A)

69.11 €

1 9 giorni -3B(80A)

103.30 €

1 9 giorni -4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico