Attacco, filettatura conica, tipo SFS, fusione in cera persa

Attacco, filettatura conica, tipo SFS, fusione in cera persa
Applicable fluids: Optimal for cold water, oil, air, steam, and gas (non-flammable / non-poisonous) pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFS-06
SFS-08
SFS-10
SFS-20
SFS-20B
SFS-25
SFS-25B
SFS-32
SFS-40
SFS-50
SFS-65
SFS-80
SFS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

3.92 €

1 9 giorni 1/8B(6A)NA

3.92 €

1 6 giorni 1/4B(8A)NA

3.92 €

1 6 giorni 3/8B(10A)NA

7.17 €

1 24 giorni 3/4B(20A)NA

9.69 €

1 9 giorni 3/4B(20A)[Lucidatura] Prodotti con superficie lucidata

7.98 €

1 9 giorni 1B(25A)NA

11.02 €

1 9 giorni 1B(25A)[Lucidatura] Prodotti con superficie lucidata

13.13 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)NA

14.57 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)NA

20.81 €

1 9 giorni 2B(50A)NA

38.28 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)NA

49.44 €

1 9 giorni 3B(80A)NA

88.08 €

1 8 giorni 4B(100A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico