Made from Austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SFS6-06 |
SFS6-08 |
SFS6-10 |
SFS6-20 |
SFS6-25 |
SFS6-32 |
SFS6-40 |
SFS6-50 |
SFS6-65 |
SFS6-80 |
SFS6-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 5 giorni | 1/8B(6A) | -20~40 | ||
3.14 € | 5 giorni | 1/4B(8A) | -20~40 | ||
3.62 € | Disponibile | 5 giorni | 3/8B(10A) | -20~40 | |
6.50 € | 5 giorni | 3/4B(20A) | -20~40 | ||
7.99 € | 5 giorni | 1B(25A) | -20~40 | ||
12.11 € | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | -20~40 | ||
14.33 € | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | -20~40 | ||
21.11 € | 7 giorni | 2B(50A) | -20~40 | ||
34.98 € | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | -20~40 | ||
44.39 € | 7 giorni | 3B(80A) | -20~40 | ||
78.57 € | 7 giorni | 4B(100A) | -20~40 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.