Attacco in acciaio inox (filettatura parallela) SFS2

Attacco in acciaio inox (filettatura parallela) SFS2
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless Steel Socket (Parallel Thread) SFS2 Type from Onda MFG, a company with a proven record in Japan.
• Materials: stainless steel, carbon steel
• Applicable fluids: hot and cold water, air, steam, gas (other than combustible or toxic types), oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFS2-06
SFS2-08
SFS2-10
SFS2-20
SFS2-25
SFS2-32
SFS2-40
SFS2-50
SFS2-65
SFS2-80
SFS2-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.80 €

1 6 giorni 1/8B(6A)

2.94 €

1 9 giorni 1/4B(8A)

3.21 €

1 6 giorni 3/8B(10A)

3.92 €

1 6 giorni 3/4B(20A)

5.34 €

1 6 giorni 1B(25A)

7.42 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

8.68 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

12.57 €

1 9 giorni 2B(50A)

20.95 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

27.25 €

1 9 giorni 3B(80A)

47.26 €

1 9 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rp Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico