[Features]
· It is made from Austenitic stainless steel that has excellent corrosion resistance.
· Product labels 304 and 316 correspond to JIS symbols SCS13 (SUS304) and SCS14A (SUS316) respectively.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SFS5-08 |
SFS5-10 |
SFS5-20 |
SFS5-25 |
SFS5-32 |
SFS5-40 |
SFS5-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|
3.17 € | 5 giorni | 1/4B(8A) | ||
3.54 € | 7 giorni | 3/8B(10A) | ||
5.90 € | 5 giorni | 3/4B(20A) | ||
6.81 € | 44 giorni | 1B(25A) | ||
9.51 € | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
11.51 € | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
15.88 € | 7 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa alesaggio spesso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rp | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.