Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFHS2-06 |
SFHS2-08 |
SFHS2-10 |
SFHS2-20 |
SFHS2-25 |
SFHS2-32 |
SFHS2-40 |
SFHS2-50 |
SFHS2-65 |
SFHS2-80 |
SFHS2-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 1/8B(6A) | |
2.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/4B(8A) | |
2.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/8B(10A) | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/4B(20A) | |
4.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1B(25A) | |
5.70 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
6.55 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
9.59 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | ||
16.88 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
21.76 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | ||
36.88 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Semi attacco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rp | Massima pressione ammessa(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali