Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Prodotti in acciaio inox - Semigiunto (filettatura conica) tipo SFHS

Prodotti in acciaio inox - Semigiunto (filettatura conica) tipo SFHS

Made from Austenitic stainless steel for optimal corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFHS-08
SFHS-10
SFHS-20
SFHS-25
SFHS-32
SFHS-40
SFHS-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

2.94 €

5 giorni 1/4B(8A)-20~40

2.94 €

5 giorni 3/8B(10A)-20~40

5.25 €

5 giorni 3/4B(20A)-20~40

6.03 €

5 giorni 1B(25A)-20~40

9.57 €

7 giorni 1 1/4B(32A)-20~40

10.58 €

7 giorni 1 1/2B(40A)-20~40

14.44 €

5 giorni 2B(50A)-20~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Semi attacco
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico