Nipplo lungo in acciaio inox, tipo SFN3

Nipplo lungo in acciaio inox, tipo SFN3
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Ideal for piping hot and cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFN3-06050
SFN3-06065
SFN3-06075
SFN3-06100
SFN3-06125
SFN3-06150
SFN3-06200
SFN3-08050
SFN3-08065
SFN3-08075
SFN3-08100
SFN3-08125
SFN3-08150
SFN3-08200
SFN3-10050
SFN3-10065
SFN3-10075
SFN3-100100
SFN3-100125
SFN3-100150
SFN3-100200
SFN3-10100
SFN3-10125
SFN3-10150
SFN3-10200
SFN3-10250
SFN3-10300
SFN3-20050
SFN3-20065
SFN3-20075
SFN3-20100
SFN3-20125
SFN3-20150
SFN3-20200
SFN3-20250
SFN3-25050
SFN3-25065
SFN3-25075
SFN3-25100
SFN3-25125
SFN3-25150
SFN3-25200
SFN3-25250
SFN3-32075
SFN3-32100
SFN3-32125
SFN3-32150
SFN3-32200
SFN3-40075
SFN3-40100
SFN3-40125
SFN3-40150
SFN3-40200
SFN3-50075
SFN3-50100
SFN3-50125
SFN3-50150
SFN3-50200
SFN3-65100
SFN3-65125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Lunghezza L

2.79 €

1 6 giorni 1/8B(6A)50

3.40 €

1 9 giorni 1/8B(6A)65

3.31 €

1 9 giorni 1/8B(6A)75

3.92 €

1 Disponibile 9 giorni 1/8B(6A)100

4.64 €

1 9 giorni 1/8B(6A)125

5.09 €

1 9 giorni 1/8B(6A)150

6.50 €

1 6 giorni 1/8B(6A)200

2.79 €

1 9 giorni 1/4B(8A)50

3.16 €

1 9 giorni 1/4B(8A)65

3.90 €

1 6 giorni 1/4B(8A)75

4.46 €

1 6 giorni 1/4B(8A)100

4.97 €

1 9 giorni 1/4B(8A)125

5.37 €

1 9 giorni 1/4B(8A)150

6.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)200

2.79 €

1 6 giorni 3/8B(10A)50

3.40 €

1 9 giorni 3/8B(10A)65

3.59 €

1 9 giorni 3/8B(10A)75

39.81 €

1 9 giorni 4B(100A)100

44.01 €

1 9 giorni 4B(100A)125

62.11 €

1 9 giorni 4B(100A)150

62.48 €

1 9 giorni 4B(100A)200

4.46 €

1 6 giorni 3/8B(10A)100

4.64 €

1 9 giorni 3/8B(10A)125

5.28 €

1 9 giorni 3/8B(10A)150

6.50 €

1 9 giorni 3/8B(10A)200

12.39 €

1 6 giorni 3/8B(10A)250

14.77 €

1 6 giorni 3/8B(10A)300

3.44 €

1 14 giorni 3/4B(20A)50

4.48 €

1 9 giorni 3/4B(20A)65

4.57 €

1 14 giorni 3/4B(20A)75

5.33 €

1 6 giorni 3/4B(20A)100

6.40 €

1 9 giorni 3/4B(20A)125

6.97 €

1 9 giorni 3/4B(20A)150

9.21 €

1 6 giorni 3/4B(20A)200

11.89 €

1 6 giorni 3/4B(20A)250

4.67 €

1 6 giorni 1B(25A)50

5.56 €

1 6 giorni 1B(25A)65

5.37 €

1 9 giorni 1B(25A)75

6.53 €

1 6 giorni 1B(25A)100

7.75 €

1 10 giorni 1B(25A)125

8.64 €

1 9 giorni 1B(25A)150

10.46 €

1 9 giorni 1B(25A)200

13.55 €

1 6 giorni 1B(25A)250

7.11 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)75

8.87 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)100

10.93 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)125

12.98 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)150

16.04 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)200

8.44 €

1 14 giorni 1 1/2B(40A)75

10.30 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)100

12.54 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)125

14.07 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)150

17.86 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)200

10.72 €

1 9 giorni 2B(50A)75

12.57 €

1 6 giorni 2B(50A)100

15.62 €

1 9 giorni 2B(50A)125

17.86 €

1 6 giorni 2B(50A)150

22.07 €

1 9 giorni 2B(50A)200

21.41 €

1 6 giorni 2 1/2B(65A)100

24.60 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)125

Loading...

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo lungo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Vapore / Gas (Eccetto gas infiammabili e tossici) / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico