• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo a gomito per tubi in metallo per rubinetto dell'acqua, con sede

Raccordo a gomito per tubi in metallo per rubinetto dell'acqua, con sede
Applicable fluids: Optimal for cold water, antifreeze, oil, and air pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PD-007
PD-007-S
PD-012
PD-012-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L1 Specifiche Diametro esterno tubo compatibile d
(φ)

7.94 €

1 9 giorni 32Normale22.22

8.62 €

1 9 giorni 32Prodotto con certificazione JWWA22.22

6.57 €

1 9 giorni 24Normale15.88

7.25 €

1 9 giorni 24Prodotto con certificazione JWWA15.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Inserto tubo Materiale EN CC491K Equiv.
Filettatura nominale M1 1/2B(15A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rp Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Tipo di collegamento, Filettatura⇔Inserto tubo Gomito invertito per rubinetto dell'acqua
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico