Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OT-029 |
OT-029MB |
OT-030 |
OT-030MB |
OT-066 |
OT-071 |
OT-072 |
OT-155 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | - | - | NA | ||
10.07 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | - | - | [Cromatura trivalente] Con superficie lucidata | ||
10.41 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | NA | ||
12.75 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | [Cromatura trivalente] Con superficie lucidata | ||
10.13 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | Rc | NA | ||
17.60 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | NA | ||
14.72 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | Rc | NA | ||
17.82 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 3/4B(20A) | Rc | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CC491K Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Compatibile antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali