Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OT-031 |
OT-031MB |
OT-032 |
OT-032MB |
OT-067 |
OT-068 |
OT-069 |
OT-107 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | - | - | - | - | NA | ||
13.66 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | - | - | - | - | [Cromatura trivalente] Con superficie lucidata | ||
13.88 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | - | - | NA | ||
17.72 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | - | - | - | - | [Cromatura trivalente] Con superficie lucidata | ||
15.55 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | Rc | Rc | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | NA | ||
23.81 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1B(25A) | Rc | Rc | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | NA | ||
23.95 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 1B(25A) | Rc | Rc | 3/4B(20A) | NA | ||
24.96 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | - | - | - | - | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | A T | Materiale | EN CC491K Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Compatibile antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali