Raccordo in bronzo, a croce in bronzo duro

Raccordo in bronzo, a croce in bronzo duro
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-183
OT-183MB
OT-184
OT-184MB
OT-185
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

12.57 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)NA

18.52 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[Cromatura trivalente] Con superficie lucidata

17.65 €

1 9 giorni 3/4B(20A)NA

25.26 €

1 9 giorni 3/4B(20A)[Cromatura trivalente] Con superficie lucidata

32.85 €

1 9 giorni 1B(25A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A croce
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico