• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi in metallo, nipplo in bronzo duro, vite R x vite G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-001BC
OS-006BC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

5.20 €

4 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)-20~120

6.74 €

6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-20~120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio)
Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico