Raccordo in bronzo, tappo in bronzo duro

Raccordo in bronzo, tappo in bronzo duro
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-079
OT-080
OT-110
OT-112
OT-118
OT-164
OT-165
OT-166
OT-167
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

5.12 €

1 Disponibile 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)

7.22 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

12.51 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

9.62 €

1 9 giorni 1B(25A)

22.64 €

1 9 giorni 2B(50A)

17.79 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

41.91 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

57.11 €

1 9 giorni 3B(80A)

91.44 €

1 9 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico