Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Giunto eccentrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CC491K Equiv. | Filettatura nominale M1 | 1/2B(15A) | Filettatura nominale M2 | 1/2B(15A) |
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rp | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Compatibile antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Interasse L2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali