Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OT-081 |
OT-082 |
OT-138 |
OT-139 |
OT-140 |
OT-141 |
OT-142 |
OT-143 |
OT-144 |
OT-145 |
OT-146 |
OT-147 |
OT-148 |
OT-149 |
OT-150 |
OT-151 |
OT-152 |
OT-153 |
OT-154 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | ||
8.96 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | ||
5.91 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | ||
3.85 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
3.67 € | 1 | 9 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | ||
4.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
4.76 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | ||
4.40 € | 1 | 6 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
4.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
5.91 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | ||
8.96 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
13.82 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
17.58 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
17.94 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
17.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
28.01 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
34.59 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
67.04 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
88.40 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CC491K Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Compatibile antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali